chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LX3ESR | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LX3ESR
Nr katalogowy 3002659
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
200
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
67
Rozdzielczość optyczna (mm)
5.6
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.4 x 113.4 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
200
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1430,54 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LX3ESR
Pozycja ogółem
1430,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie