chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LX6EQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LX6EQ
Nr katalogowy 3002673
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla
0.2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
2000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
143
Rozdzielczość optyczna
9.5
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.4 x 189.6 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg
2000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1523,76 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LX6EQ
Pozycja ogółem
1523,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie