chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LX12R | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LX12R
Nr katalogowy 3002688
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
2000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
295
Rozdzielczość optyczna
9.5
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.4 x 342 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg
2000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3306,33 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LX12R
Pozycja ogółem
3306,33 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie