chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LX12RSRQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LX12RSRQ
Nr katalogowy 3002692
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
200
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
295
Rozdzielczość optyczna (mm)
5.6
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.4 x 342 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
200
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3474,45 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LX12RSRQ
Pozycja ogółem
3474,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie