chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18VP6F | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18VP6F
Nr katalogowy 3002796
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Measuring principle
Optical
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
36.9 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik światłowodowy
W magazynie
Cennik
491,11 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18VP6F
Pozycja ogółem
491,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie