chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
EA5R600PIXMODSRLCQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5R600PIXMODSRLCQ
Nr katalogowy 3010346
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1500
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
600
Rozdzielczość optyczna (mm)
5
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 678 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP/wyjście analogowe
Liczba wiązek
120
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
1500
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
6709,46 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5R600PIXMODSRLCQ
Pozycja ogółem
6709,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie