chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SB12TE1 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SB12TE1
Nr katalogowy 3011138
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
1500
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
1500
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
164,55 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SB12TE1
Pozycja ogółem
164,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie