chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik fotoelektryczny
SB12TRPRQ3
Nr katalogowy 3011162
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
273,07 zł
Pozycja ogółem
273,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SB12TRPRQ3
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „ciemno”
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
1500
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „ciemno”, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
1500
Utwórz zapytanie