chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS30AF600Q5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
QS30AF600Q5
Nr katalogowy 3011981
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
600
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
54.3 x 22 x 57 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
600
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1272,61 zł
Pozycja ogółem
1272,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS30AF600Q5
Utwórz zapytanie