chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5R1800XKQ
Nr katalogowy 3015175
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
15 151,04 zł
Pozycja ogółem
15 151,04 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1800
Rozdzielczość optyczna (mm)
5
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 1878 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP/NPN, wyjście analogowe
Liczba wiązek
360
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
4000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5R1800XKQ