chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
EA5R2400XKQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5R2400XKQ
Nr katalogowy 3015180
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
2400
Rozdzielczość optyczna (mm)
5
Liczba wiązek
480
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 2478 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
4000
W magazynie
Cennik
17 876,60 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5R2400XKQ
Pozycja ogółem
17 876,60 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie