chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik fotoelektryczny
R58BPCRGB1
Nr katalogowy 3015646
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2009,27 zł
Pozycja ogółem
2009,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
R58BPCRGB1
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
10
Funkcja
Czujnik inspekcyjny
Focal distance (mm)
10
Rodzaj światła
RGB
Wymiary konstrukcji
80.1 x 30 x 58.9 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
RGB
Funkcja
Czujnik inspekcyjny
Maks. zasięg (mm)
10