chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T30SP6FF600QP | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
T30SP6FF600QP
Nr katalogowy 3018356
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
600
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
600
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
723,42 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T30SP6FF600QP
Pozycja ogółem
723,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę