chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DF-G1-NS-Q5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
DF-G1-NS-Q5
Nr katalogowy 3019353
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
79.3 x 10 x 33 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik światłowodowy
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
987,82 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
DF-G1-NS-Q5
Pozycja ogółem
987,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie