chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DF-G1-NS-Q7 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
DF-G1-NS-Q7
Nr katalogowy 3019354
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-10
Maks. temperatura otoczenia
55
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
79.3 x 10 x 33 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik światłowodowy
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
844,16 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
DF-G1-NS-Q7
Pozycja ogółem
844,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie