chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM31EL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM31EL
Nr katalogowy 3025724
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
30000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
30000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
507,41 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM31EL
Pozycja ogółem
507,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie