chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM312D W/30' | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM312D W/30'
Nr katalogowy 3025801
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
380
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
380
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1162,32 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM312D W/30'
Pozycja ogółem
1162,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie