Czujnik fotoelektryczny
SM2A312DQD
Nr katalogowy 3026841W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 973,05 zł |
Pozycja ogółem973,05 zł
Ilość
- Wykonanie
- Prostokątny z gwintem
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- 1/2”
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- Tworzywo termoplastyczne
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 70
- Maks. zasięg (mm)
- 380
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Rodzaj światła
- IR
- Wymiary konstrukcji
- 84 x 12.2 x 30.7 mm
- Funkcja wyjścia
- , Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
- Rodzaj światła
- IR
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Maks. zasięg (mm)
- 380