chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM2A31RQD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM2A31RQD
Nr katalogowy 3026846
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
300
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
84 x 12.2 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
300
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
898,67 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM2A31RQD
Pozycja ogółem
898,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie