chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM312LVMHS W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM312LVMHS W/30
Nr katalogowy 3027222
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
5000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg
5000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
944,01 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM312LVMHS W/30
Pozycja ogółem
944,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie