chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SMA30PEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
SMA30PEL
Nr katalogowy 3027287
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1227,77 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
150000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
150000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMA30PEL
Pozycja ogółem
1227,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie