Czujnik fotoelektryczny
SM30SRLQD
Nr katalogowy 3027290W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 1683,22 zł |
Pozycja ogółem1683,22 zł
Ilość
- Wykonanie
- Rurka
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- 7/8”
- Materiał obudowy
- Metal
- Wykonanie obudowy
- Stal nierdzewna
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 70
- Maks. zasięg (mm)
- 150000
- Funkcja elementu przełączającego
- Programowalne podłączenie
- Funkcja
- Czujnik przeciwsobny
- Wymiary konstrukcji
- M30 x 1.5
- Funkcja wyjścia
- Programowalne podłączenie, PNP/NPN
Kluczowe cechy
- Funkcja
- Czujnik przeciwsobny
- Maks. zasięg (mm)
- 150000