chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM2A30SRLNC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
SM2A30SRLNC
Nr katalogowy 3027295
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
150000
Funkcja elementu przełączającego
zadziałanie ”ciemno”
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
zadziałanie ”ciemno”, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
150000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1796,83 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM2A30SRLNC
Pozycja ogółem
1796,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie