chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SMA30SEL W/30' | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
SMA30SEL W/30'
Nr katalogowy 3027412
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
150000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
150000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2260,87 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMA30SEL W/30'
Pozycja ogółem
2260,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę