chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM30SRLQDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM30SRLQDC
Nr katalogowy 3027563
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2103,23 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
150000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
150000
Pozycja ogółem
2103,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM30SRLQDC
Utwórz zapytanie