chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM312CV2MHSQD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM312CV2MHSQD
Nr katalogowy 3027606
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
43
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Focal distance
43
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
71.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
43
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1186,51 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM312CV2MHSQD
Pozycja ogółem
1186,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie