chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
QM26VPRQ5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
QM26VPRQ5
Nr katalogowy 3028714
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla (m)
0.2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
8500
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
15.3 x 14 x 32.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
8500
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1358,70 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QM26VPRQ5
Pozycja ogółem
1358,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie