chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QM26VPAF200-5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
QM26VPAF200-5M
Nr katalogowy 3028735
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
5
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Min. temperatura otoczenia
-30
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
200
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
15.3 x 14 x 32.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
200
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1518,67 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QM26VPAF200-5M
Pozycja ogółem
1518,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie