chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM312LVAGMHS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM312LVAGMHS
Nr katalogowy 3028905
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
2000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
962,35 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM312LVAGMHS
Pozycja ogółem
962,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie