chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SM2A312WQDP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM2A312WQDP
Nr katalogowy 3029559
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
130
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
51.8 x 12.2 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
130
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1045,39 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM2A312WQDP
Pozycja ogółem
1045,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie