chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM312CV2MHS | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SM312CV2MHS
Nr katalogowy 3030398
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
43
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Focal distance (mm)
43
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
43
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
874,22 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM312CV2MHS
Pozycja ogółem
874,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę