chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S18SP6L W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
S18SP6L W/30
Nr katalogowy 3030810
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
471,75 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
9
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
2000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
S18SP6L W/30
Pozycja ogółem
471,75 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie