Q25SP6LP
Q25SP6LP
Thumbnail for Q25SP6LP
Thumbnail for Q25SP6LP

Czujnik fotoelektryczny

Q25SP6LP

Nr katalogowy 3031925
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik690,81 zł
Pozycja ogółem690,81 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
2000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
30 x 25 x 50.2 mm
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg
2000
Q25SP6LP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej