SM2A30PRLNCQDC

Czujnik fotoelektryczny

SM2A30PRLNCQDC

Nr katalogowy 3032092
W magazynie
Cennik1756,47 zł
Pozycja ogółem1756,47 zł
Ilość
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
150000
Funkcja elementu przełączającego
zadziałanie ”ciemno”
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
zadziałanie ”ciemno”, Wyjście przekaźnikowe

Kluczowe cechy

Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
150000
SM2A30PRLNCQDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej