chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T30SP6R | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
T30SP6R
Nr katalogowy 3032489
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
527,79 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T30SP6R
Pozycja ogółem
527,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie