chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T30AW3R | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
T30AW3R
Nr katalogowy 3032495
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP69
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
584,85 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T30AW3R
Pozycja ogółem
584,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę