chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S30SP6FF200Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
S30SP6FF200Q
Nr katalogowy 3033370
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
200
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
200
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
821,23 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
S30SP6FF200Q
Pozycja ogółem
821,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie