chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
S30SN6RQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Photoelectric Sensor
S30SN6RQ
Nr katalogowy 3033377
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
S30SN6RQ
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
539,51 zł
Pozycja ogółem
539,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie