Q40SP6FF400Q

Czujnik fotoelektryczny

Q40SP6FF400Q

Nr katalogowy 3033393
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik820,21 zł
Pozycja ogółem820,21 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
400
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
46 x 40.1 x 82.5 mm
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
400
Q40SP6FF400Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej