chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q40SP6LPQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
Q40SP6LPQ
Nr katalogowy 3033395
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
46 x 40.1 x 82.5 mm
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
6000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
690,81 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q40SP6LPQ
Pozycja ogółem
690,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę