chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T18RW3FF50 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
T18RW3FF50
Nr katalogowy 3033404
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
50
Funkcja elementu przełączającego
zadziałanie ”ciemno”
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
zadziałanie ”ciemno”, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
50
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1003,62 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T18RW3FF50
Pozycja ogółem
1003,62 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę