chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T18RW3LPQ1 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
T18RW3LPQ1
Nr katalogowy 3033419
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja elementu przełączającego
zadziałanie ”ciemno”
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
zadziałanie ”ciemno”, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
2000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
790,16 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T18RW3LPQ1
Pozycja ogółem
790,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę