chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Photoelectric Sensor
T30RW3LP
Nr katalogowy 3033428
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
854,86 zł
Pozycja ogółem
854,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T30RW3LP
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
zadziałanie ”ciemno”
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
zadziałanie ”ciemno”, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
6000