chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
T30AW3FF200Q1 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
T30AW3FF200Q1
Nr katalogowy 3033430
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69
Funkcja elementu przełączającego
Zadziałanie ”jasno”
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
200
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Zadziałanie ”jasno”, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
200
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
917,01 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
T30AW3FF200Q1
Pozycja ogółem
917,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie