chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q25SP6R W/30' | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q25SP6R W/30'
Nr katalogowy 3033868
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP69
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
20000
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
30 x 25 x 50.2 mm
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
20000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
577,21 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q25SP6R W/30'
Pozycja ogółem
577,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę