T303E W/30

Czujnik fotoelektryczny

T303E W/30

Nr katalogowy 3033944
W magazynie
Cennik475,83 zł
Pozycja ogółem475,83 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP69
Długość kabla
9
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
T303E W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej