chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SM30RW3RQ1 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
SM30RW3RQ1
Nr katalogowy 3034163
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
60000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
60000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
834,99 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SM30RW3RQ1
Pozycja ogółem
834,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę