chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SMI306EBQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
SMI306EBQ
Nr katalogowy 3035269
W magazynie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
140000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
140000
Grupa cenowa
F3
Cennik
1206,15 zł
Pozycja ogółem
1206,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMI306EBQ
Utwórz zapytanie