chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SMI30AN6RQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
SMI30AN6RQ
Nr katalogowy 3035271
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „jasno”
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
140000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „jasno”, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
140000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1198,62 zł
Pozycja ogółem
1198,62 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMI30AN6RQ
Utwórz zapytanie