chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SMI30RN6RQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
SMI30RN6RQ
Nr katalogowy 3035274
W magazynie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „ciemno”
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
140000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „ciemno”, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
140000
Grupa cenowa
F3
Cennik
1075,96 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SMI30RN6RQ
Pozycja ogółem
1075,96 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie